1. Главная страница
  2. Продукция
  3. AC5001

Более недоступно - архивная позиция

Заменено на: AC5101 – Сравнение продукции: AC5001 / AC5101

Нижняя часть для модуля AS-i

ASI-MODUL-UNTERTEIL PG

AC5001

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

Скачать
Technische Details
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 26,5...31,6 DC
Выходы
Электрическое исполнение AS-i
Нагрузка на контакты < 4 A
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...85
Степень защиты IP 65
Механические данные
Способ монтажа Монтаж на DIN-рейке и панели
Размеры [mm] 45 x 82,5 x 33
Материал PBT (полибутилентерефталат)
Примечания
Примечания
до 4-х PG-кабельных гермовводов для любого типа разводки (Т-образной или крестообразной)
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
винтовые клеммы: ...2,5 mm²
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — AC5001-00 — 09.05.2005 —