You probably do not come from: Russia.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Датчики позиционирования и обнаружения объектов
  4. Датчики обратной связи для запорно-регулирующих приводов
  5. Датчики для четвертьоборотных приводов
  6. AC326A

Сдвоенный датчик AS-i для пневматических четвертьоборотных приводов

AC326A

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T/3G

Сдвоенный датчик AS-i для пневматических четвертьоборотных приводов

AC326A

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T/3G

  • Для контроля положения клапанов
  • Для надежной обратной связи на вентильных приводах
  • С мониторингом срабатывания и ошибок электромагнитного клапана
  • Бесконтактная система и самоочистка
  • Быстрый и безопасный монтаж с помощью лишь 3 винтов
Цена указана без НДС
{{ifmVariantName}}



  • ce
Техническое описание
Характеристики
Диапазон срабатывания [mm] 4
Размеры [mm] 55 x 60 x 35
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 26,5...31,6 DC
Потребление тока [mA] < 160
Класс защиты III
Диапазон контроля
Диапазон срабатывания [mm] 4
Рабочее расстояние инициатор [mm] 74
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -10...50
Степень защиты IP 67
Испытания / одобрения
Маркировка АТЕХ II 3G Ex nA IIC T6 Gc X
Примечание к маркировке АТЕХ
только в сочетании с защитным кожухом
ЭMC
EN 50295
MTTF [годы] 310
AS-i классификация
AS-i версия 2.1
Расширенный режим адресации да
AS-i конфигурация ввода/вывода [hex] 7
ID код AS-i [hex] A.E
Механические данные
Вес [g] 766,5
Размеры [mm] 55 x 60 x 35
Материал корпус: PBT (полибутилентерефталат) оранжевый; крышка: PC черный; Защитный кожух: нерж.сталь
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
режим работы 1 x светодиод, зелёный
Функция 1 x светодиод, жёлтый
Принадлежности
Комплект поставки
Защитный кожух
Монтажная доска: 1
винты головки разъема: 2 x M5 x 35
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение - Разъём
Соединение Разъем: 1 x M12; Литой корпус: нерж.сталь
электрическое подключение - разъем
Elektrischer Anschluss Разъем: 1 x M12; Литой корпус: нерж.сталь
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — RU-RU — AC326A — 01.07.2013 —