1. Главная страница
  2. Продукция
  3. AC3216

Модуль безопасности AS-интерфейс для установки в шкаф управления

SmartL25 4 AI (C) C IP20

AC3216

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • Для применения в шкафах управления
  • Простая и быстрая проводка с помощью винтовых зажимов
  • Компактное исполнение
  • Сдвоенные клеммы
  • Хорошо видимые мощные светодиоды для отображения работы, коммутационного состояния и функционирования
  • ce
  • asi
  • cul
Скачать
Technische Details
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 26,5...31,6 DC; ("supply class 2" согласно cULus)
Потребление тока [mA] 10...53; (внешнее питание)
Общее потребление тока из AS-i [mA] 53; (с внешним питанием: 28 mA)
Защита от переполюсовки да
Напряжение питания AUX DC [V] 18...30
Дополнительное напряжение питания [V] 24 DC; (AUX)
Входы/выходы
Количество входов и выходов Количество аналоговых входов: 4
Входы
Количество аналоговых входов 4
Макс. суммарный ток нагрузки входов [mA] 100
Аналоговый вход (ток) [mA] 4...20
Аналоговые входы защищены от короткого замыкания нет
Разрешение аналогового входа 16 (1 bit = 1 µA)
Питание выходов датчика AS-i / внешний (по PELV)
Выходы
Электрическое исполнение AS-i
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] 0...70
Температура хранения [°C] -20...85
Степень защиты IP 20
Степень защиты клемм IP 20
Испытания / одобрения
ЭMC
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
AS-i классификация
AS-i версия 2.11 + 3.0
Расширенный режим адресации нет
AS-i профиль S-7.3.E
AS-i конфигурация ввода/вывода [hex] 7
ID код AS-i [hex] 3.E
AS-i сертификат в стадии подготовки да
Механические данные
Вес [g] 169,6
Способ монтажа Монтаж на DIN-рейку
Материал PC-GF20
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
режим работы светодиод, зелёный Напряжение AS-i / 24 V AUX
ошибки светодиод, красный
Функция светодиод, жёлтый каналы 1...4
Принадлежности
Принадлежности (поставляются в комплекте)
Разъём Combicon
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Соединение штыревые головки: 4 x ; Расстояние: 5,0 mm
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — AC3216-00 — 19.01.2017 —