1. Главная страница
  2. Продукция
  3. ПЛК и промышленные сетевые интерфейсы
  4. Модули ввода/вывода с интерфейсом AS
  5. Установка в шкафы управления
  6. AC3203

AC3203

Модуль безопасности AS-интерфейс для установки в шкаф управления

SmartL25 4 DO T C

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • Для применения в шкафах управления
  • Простая и быстрая проводка с помощью винтовых зажимов
  • Компактное исполнение
  • Сдвоенные клеммы
  • Хорошо видимые мощные светодиоды для отображения работы, коммутационного состояния и функционирования
  • ce
  • eac
  • asi
  • cul
Скачать
Technische Details
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 18...31,6 DC
Общее потребление тока из AS-i [mA] 30
Макс. общая токовая нагрузка [A] 4; (> 50 °C: 2000 mA)
Дополнительное напряжение питания [V] 20...30 DC; (AUX)
Встроенный "Watchdog" да
Входы/выходы
Количество входов и выходов Количество цифровых выходов: 4
Выходы
Количество цифровых выходов 4
Цепь PNP
Диапазон напряжения DC 20...30; (через E+/E- / внешний в соответствии с PELV)
Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый выход [mA] 1000; (категория использования DC-12: 700 mA; категория использования DC-13 (контроль электромагнитов): 20 W (IEC 60947-5-1))
Защита от короткого замыкания да
Гальваническая развязка да
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...65
Макс. допустимая относительная влажность воздуха [%] 90; (без конденсации)
Макс. высота над уровнем моря [m] 2000
Степень защиты IP 20
Степень защиты клемм IP 20
Испытания / одобрения
ЭMC
EN 62026-2
EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
AS-i классификация
AS-i версия 2.11 + 3.0
Расширенный режим адресации нет
AS-i профиль S-8.0.E
AS-i конфигурация ввода/вывода [hex] 8
ID код AS-i [hex] 0.E
AS-i сертификат 124403
Механические данные
Вес [g] 135
Способ монтажа Монтаж на DIN-рейку; Возможен монтаж в ряд
Материал пластмасса; PC-GF20
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Состояние выхода светодиод, жёлтый O1...O4
режим работы светодиод, зелёный AS-i, AUX
ошибки светодиод, красный
Принадлежности
Принадлежности (поставляются в комплекте)
Разъём Combicon
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Соединение штыревые головки: 4 x ; Расстояние: 5,0 mm
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — AC3203-00 — 13.07.2017 —