1. Главная страница
  2. Продукция
  3. AC2802

Более недоступно - архивная позиция

Предлагаем альтернативу: AC2258 – Сравнение продукции: AC2802 / AC2258
Обратите внимание на любые различия в технических данных для выбора альтернативного продукта и принадлежностей.

AC2802

Модуль безопасности AS-интерфейс для установки в шкаф управления

CabinetModule 4DI 4DO R ST

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • ce
  • asi
Скачать
Technische Details
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 26,5...31,6 DC
Потребление тока [mA] < 280
Макс. общая токовая нагрузка [A] 6
Входы/выходы
Количество входов и выходов Количество цифровых входов: 4; Количество релейных выходов: 4
Входы
Количество цифровых входов 4
Входная цепь цифровых входов PNP
Напряжение питания [V] 18...30
Макс. суммарный ток нагрузки входов [mA] 200
Входной ток High [mA] > 3
Входной ток Low [mA] < 1,5
Мин. коммутационный уровень сигнала high [V] 10
Аналоговые входы защищены от короткого замыкания да
Питание выходов датчика AS-i
Выходы
Электрическое исполнение AS-i
Диапазон напряжения DC 24
Диапазон напряжения AC 240
Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый выход [mA] 2500
Количество релейных выходов 4
Гальваническая развязка да
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...50
Степень защиты IP 20
Испытания / одобрения
ЭMC
EN 50295
EN 50178
AS-i классификация
AS-i профиль S-7.0
AS-i конфигурация ввода/вывода [hex] 7
ID код AS-i [hex] 0
AS-i сертификат 11601
Механические данные
Способ монтажа Монтаж на DIN-рейке и панели; Возможен монтаж в ряд
Размеры [mm] 45 x 135 x 49,5
Материал PA (полиамид); PVC (поливинилхлорид)
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Состояние выхода светодиод, жёлтый
режим работы светодиод, зелёный
Примечания
Примечания
Не подключайте какую-либо из следующих точек к внешнему напряжению:
I-, I+, I1, I2, I3, I4
Присоединения электрически связаны с кабелем AS-i.
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Соединение винтовые клеммы:
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — AC2802-00 — 19.06.2012 —