1. Главная страница
  2. Продукция
  3. ПЛК и промышленные сетевые интерфейсы
  4. Модули ввода/вывода с интерфейсом AS
  5. Решения PCB
  6. AC2753

AS-интерфейс модуль печатных плат

AC2753

PCB 4DI 3DO T C A/B

AS-интерфейс модуль печатных плат

AC2753

PCB 4DI 3DO T C A/B

  • Для установки в небольшие корпуса, шкафы управления и панели операторов
  • Простая и быстрая проводка с помощью винтовых зажимов
  • Компактное исполнение
  • Интеграция механических переключателей в системы AS-i
  • AS-i подключение для четырех приборов управления и сигнализации
Цена указана без НДС
{{ifmVariantName}}



  • ce
  • asi
  • cruus
Техническое описание
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 18...31,6 DC
Общее потребление тока из AS-i [mA] 180; (без датчиков: < 30 mA; входы и выходы активны: < 180 mA)
Класс защиты III
Макс. общая токовая нагрузка [A] 0,15; (общий ток для всех входов и выходов, питающихся от AS-i: 150 mA)
Встроенный "Watchdog" да
Входы/выходы
Количество входов и выходов Количество цифровых входов: 4; Количество цифровых выходов: 3
Входы
Количество цифровых входов 4
Входная цепь цифровых входов PNP
Питание выходов датчика AS-i
Напряжение питания [V] 18...30; (DC)
Макс. суммарный ток нагрузки входов [mA] 150
Входной ток High [mA] 6...10
Входной ток Low [mA] 0...2
Мин. коммутационный уровень сигнала high [V] 11
Аналоговые входы защищены от короткого замыкания да
Выходы
Электрическое исполнение PNP
Количество цифровых выходов 3
Цепь PNP
Диапазон напряжения DC [V] 18...30; (DC)
Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый выход [mA] 100; (категория использования DC-13 (контроль электромагнитов): 2,5 W (IEC 60947-5-1))
Макс. общая токовая нагрузка выходов [mA] 150
Защита от короткого замыкания да
Гальваническая развязка да
Коммутационные выходы питания актуатора AS-i
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...55
Степень защиты IP 20
Испытания / одобрения
ЭMC
EN 50295
AS-i классификация
AS-i версия 3.0
Расширенный режим адресации да
AS-i профиль S-7.A.E
AS-i конфигурация ввода/вывода [hex] 7
ID код AS-i [hex] A.E
AS-i сертификат 102401
Механические данные
Вес [g] 68
Способ монтажа установка в корпус для монтажа на поверхность
Размеры [mm] 31,1 x 12 x 76,6
Материал корпус: PC экранированный
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
режим работы светодиод, зелёный
ошибки светодиод, красный
Функция светодиод, жёлтый
Примечания
Примечания
Функция сторожевого таймера выключает выходы в случае, если на линии AS-i отсутствует связь.
Установите устройство так, чтобы открытые части не могли быть затронуты.
Установка в корпус с размерами 68 x 136 x 53 мм (ДxШxВ), напр. Schneider Electric Harmony, XALD03, XALD04
Не подключайте какую-либо из следующих точек к внешнему напряжению:
0-, I+, I1, I2, I3, I4
Присоединения электрически связаны с кабелем AS-i.
можно использовать при высоте до 2000 метров над уровнем моря
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
винтовые клеммы:
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — AC2753-01 — 12.10.2015 —