Приложение |
Применение |
Только для работы с мастерами AS-i с профилем M4 |
Электронные данные |
Рабочее напряжение [V] |
18...31,6 DC |
Общее потребление тока из AS-i [mA] |
180; (без датчиков: < 30 mA; входы и выходы активны: < 180 mA) |
Класс защиты |
III |
Макс. общая токовая нагрузка [A] |
0,15; (общий ток для всех входов и выходов, питающихся от AS-i: 150 mA) |
Встроенный "Watchdog" |
да |
Входы/выходы |
Количество входов и выходов |
Количество цифровых входов: 4; Количество цифровых выходов: 4 |
Входы |
Количество цифровых входов |
4 |
Входная цепь цифровых входов |
PNP |
Питание выходов датчика |
AS-i |
Напряжение питания [V] |
18...30; (DC) |
Макс. суммарный ток нагрузки входов [mA] |
150 |
Входной ток High [mA] |
6...10 |
Входной ток Low [mA] |
0...2 |
Мин. коммутационный уровень сигнала high [V] |
11 |
Аналоговые входы защищены от короткого замыкания |
да |
Выходы |
Электрическое исполнение |
PNP |
Количество цифровых выходов |
4 |
Цепь |
PNP |
Диапазон напряжения DC [V] |
18...30; (DC) |
Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый выход [mA] |
100; (категория использования DC-13 (контроль электромагнитов): 2,5 W (IEC 60947-5-1)) |
Макс. общая токовая нагрузка выходов [mA] |
150 |
Защита от короткого замыкания |
да |
Гальваническая развязка |
да |
Коммутационные выходы питания актуатора |
AS-i |
Условия эксплуатации |
Температура окружающей среды [°C] |
-25...55 |
Степень защиты |
IP 20 |
Испытания / одобрения |
ЭMC |
|
AS-i классификация |
AS-i версия |
3.0 |
Расширенный режим адресации |
да |
AS-i профиль |
S-7.A.7 |
AS-i конфигурация ввода/вывода [hex] |
7 |
ID код AS-i [hex] |
A.7 |
AS-i сертификат |
102301 |
Механические данные |
Вес [g] |
75,5 |
Способ монтажа |
установка в корпус для монтажа на поверхность |
Размеры [mm] |
31,1 x 12 x 76,6 |
Материал |
корпус: PC экранированный |
Дисплеи / Элементы управления |
Дисплей |
режим работы |
светодиод, зелёный |
ошибки |
светодиод, красный |
Функция |
светодиод, жёлтый |
|
Примечания |
Примечания |
Функция сторожевого таймера выключает выходы в случае, если на линии AS-i отсутствует связь. |
Установите устройство так, чтобы открытые части не могли быть затронуты. |
Установка в корпус с размерами 68 x 136 x 53 мм (ДxШxВ), напр. Schneider Electric Harmony, XALD03, XALD04 |
Не подключайте какую-либо из следующих точек к внешнему напряжению: |
0-, I+, I1, I2, I3, I4 |
Присоединения электрически связаны с кабелем AS-i. |
можно использовать при высоте до 2000 метров над уровнем моря |
|
Упаковочная величина |
1 шт. |
электрическое подключение |
|
Кабель: 0,2 m, PVC (поливинилхлорид) |