1. Главная страница
  2. Продукция
  3. ПЛК и промышленные сетевые интерфейсы
  4. Модули ввода/вывода с интерфейсом AS
  5. Универсальные модули для полевых применений
  6. AC2619

Универсальный модуль AS-интерфейс

AC2619

UniversalModule 2AO(V) IP65

Универсальный модуль AS-интерфейс

AC2619

UniversalModule 2AO(V) IP65

  • Простая установка и подключение
  • Для подключения датчиков и актуаторов с кабельным выводом
  • Подключение через пружинные клеммы
  • Хорошо видимые мощные светодиоды для отображения работы, коммутационного состояния и ошибок
Цена указана без НДС
{{ifmVariantName}}



  • ce
  • asib
Техническое описание
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 26,5...31,6 DC
Потребление тока [mA] 4...33; (внешнее питание)
Общее потребление тока из AS-i [mA] 33; (с внешним питанием: 29 mA)
Макс. общая токовая нагрузка [A] 0,5; (с внешним питанием; с внешним питанием: 90 mA)
Дополнительное напряжение питания [V] 24 DC
Дополнительное напряжение питания [V] дополнительные
Входы/выходы
Количество входов и выходов Количество аналоговых выходов: 2
Выходы
Количество аналоговых выходов 2; (Anschluss von 2-Draht-Aktuatoren oder 4-Draht-Aktuatoren mit separater 24 V-Versorgung)
Аналоговый выход по напряжению [V] 0...10
Разрешение аналогового выхода 16 (1 bit = 1 mV)
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] 0...70
Температура хранения [°C] -25...85
Степень защиты IP 65
Испытания / одобрения
ЭMC
EN 50295
MTTF [годы] 145
AS-i классификация
AS-i профиль S-7.3.5
AS-i конфигурация ввода/вывода [hex] 7
ID код AS-i [hex] 3.5
AS-i сертификат в стадии подготовки да
Биты параметров
Бит параметра Наименование
P0 не используется / 1 зарезервирован / 0 зарезервирован
P1 не используется / 1 зарезервирован / 0 зарезервирован
P2 индикация периферийной ошибки : 1 активирован / 0 отключен
P3 не используется / 1 зарезервирован / 0 зарезервирован
Механические данные
Вес [g] 296,5
Способ монтажа AS-i интерфейс для нижних частей модуля
Материал PBT (полибутилентерефталат)
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Состояние выхода светодиод, зелёный каналы 1, 2
режим работы светодиод, зелёный Напряжение AS-i - AS-i
ошибки светодиод, красный
Функция светодиод, зелёный Напряжение A/D преобразователь
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Соединение Переходник "clamp":
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — AC2619-01 — 20.08.2013 —