You probably do not come from: Russia.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Продукция
  3. ПЛК и промышленные сетевые интерфейсы
  4. Модули ввода/вывода с интерфейсом AS
  5. Полевые модули ClassicLine с винтовым креплением
  6. AC2568

Модуль безопасности AS-i ClassicLine

AC2568

ClassicLineVA 4AO (C) M12 IP67

Модуль безопасности AS-i ClassicLine

AC2568

ClassicLineVA 4AO (C) M12 IP67

  • Простая установка и подключение
  • Подключение плоского кабеля AS-i через нижние части модуля
  • Хорошо видимые мощные светодиоды для отображения работы, коммутационного состояния и ошибок
  • Высокая степень защиты для соответствия требованиям сложных условий эксплуатации
  • Прочные разъемы М12 для подключения датчиков и актуаторов
Цена указана без НДС
Артикул недоступен - архивная позиция
Альтернативная продукция: AC5218 или AC2518 Сравнение продукции: AC2568 / AC5218 / AC2518 При выборе альтернативного датчика и принадлежностей обратите внимание на технические параметры, возможны несоответствия!

  • ce
  • asib
Техническое описание
Приложение
Применение установка на месте
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 26,5...31,6 DC
Потребление тока [mA] 130...180; (внешнее питание)
Общее потребление тока из AS-i [mA] 180; (с внешним питанием: 50 mA)
Защита от переполюсовки да
Дополнительное напряжение питания [V] 24 DC
Дополнительное напряжение питания дополнительные
Входы/выходы
Количество входов и выходов Количество аналоговых выходов: 4
Выходы
Диапазон напряжения DC [V] 24; (по PELV)
Количество аналоговых выходов 4; (Anschluss von 2-Draht-Aktuatoren)
Аналоговый выход по току [mA] 0...20
Наиб.нагрузка [Ω] 600
Защита от короткого замыкания да
Разрешение аналогового выхода 16 (1 bit = 1 µA)
Выходы питания актуатора AS-i / AUX
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] 0...70
Температура хранения [°C] -20...85
Степень защиты IP 67
Испытания / одобрения
ЭMC
EN 50295
EN 61000-6-4 : 2001
EN 61000-6-2 : 2001
MTTF [годы] 135
AS-i классификация
Адресация AS-i разъем для адресации; ИК-порт для адресации
AS-i профиль S-7.3.6
AS-i конфигурация ввода/вывода [hex] 7
ID код AS-i [hex] 3.6
Механические данные
Вес [g] 226
Способ монтажа AS-i интерфейс для колодок типа FС/FС-E
Материал PBT (полибутилентерефталат); Уплотнение: FKM; винты: нерж.сталь
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
режим работы светодиод, зелёный Напряжение AS-i / 24 V AUX
ошибки светодиод, красный
Функция светодиод, жёлтый каналы AO1...AO4
Принадлежности
Принадлежности (необязательные)
Нижняя часть модуля
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Разъем: M12
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — AC2568-01 — 08.08.2017 —