Электронные данные | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Рабочее напряжение [V] | 26,5...31,6 DC | ||||||
Потребление тока [mA] | 15...57; (внешнее питание) | ||||||
Общее потребление тока из AS-i [mA] | 57; (с внешним питанием: 27 mA) | ||||||
Защита от переполюсовки | да | ||||||
Дополнительное напряжение питания [V] | 24 DC | ||||||
Дополнительное напряжение питания [V] | дополнительные | ||||||
Входы/выходы | |||||||
Количество входов и выходов | Количество аналоговых входов: 4 | ||||||
Входы | |||||||
Количество аналоговых входов | 4; (Anschluss von 2-, 3-, 4-Draht-Sensoren) | ||||||
Питание выходов датчика | AS-i/внешнее | ||||||
Напряжение питания [V] | 24 | ||||||
Макс. суммарный ток нагрузки входов [mA] | 500; (с внешним питанием; с внешним питанием: 100 mA) | ||||||
Аналоговые входы защищены от короткого замыкания | нет | ||||||
Разрешение аналогового входа | 16 (1 bit = 1 µA) | ||||||
Выходы | |||||||
Электрическое исполнение | AS-i | ||||||
Разрешение аналогового выхода | 1 µA | ||||||
Условия эксплуатации | |||||||
Температура окружающей среды [°C] | 0...70 | ||||||
Температура хранения [°C] | -20...85 | ||||||
Степень защиты | IP 67 | ||||||
Испытания / одобрения | |||||||
ЭMC |
|
||||||
MTTF [годы] | 115 | ||||||
AS-i классификация | |||||||
Адресация AS-i | разъем для адресации; ИК-порт для адресации | ||||||
AS-i профиль | S-7.3.E | ||||||
AS-i конфигурация ввода/вывода [hex] | 7 | ||||||
ID код AS-i [hex] | 3.E | ||||||
AS-i сертификат в стадии подготовки | да | ||||||
Механические данные | |||||||
Вес [g] | 217,2 | ||||||
Способ монтажа | AS-i интерфейс для колодок типа FС/FС-E | ||||||
Материал | PBT (полибутилентерефталат); Уплотнение: FKM; винты: нерж.сталь | ||||||
Дисплеи / Элементы управления | |||||||
Дисплей |
|
||||||
Принадлежности | |||||||
Принадлежности (необязательные) |
|
||||||
Примечания | |||||||
Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||
электрическое подключение | |||||||
Разъем: M12 | |||||||
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — AC2566-00 — 12.11.2013 —
![]() |