1. Главная страница
  2. Продукция
  3. AC2526

Модуль безопасности AS-i ClassicLine

AC2526

ClassicLine90 4AI M12 IP67

Модуль безопасности AS-i ClassicLine

AC2526

ClassicLine90 4AI M12 IP67

Цена указана без НДС
Артикул недоступен - архивная позиция
Альтернативная продукция: AC2516 Сравнение продукции: AC2526 / AC2516 При выборе альтернативного датчика и принадлежностей обратите внимание на технические параметры, возможны несоответствия!

  • ce
  • asib
Техническое описание
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 26,5...31,6 DC
Потребление тока [mA] < 100
Общее потребление тока из AS-i [mA] 100; (с внешним питанием: 80 mA)
Защита от переполюсовки да
Входы/выходы
Количество входов и выходов Количество аналоговых входов: 4
Входы
Количество аналоговых входов 4; (Anschluss von 2- und 3-Draht-Sensoren)
Питание выходов датчика AS-i/внешнее
Напряжение питания [V] 24
Макс. суммарный ток нагрузки входов [mA] 500; (с внешним питанием)
Аналоговые входы защищены от короткого замыкания нет
Разрешение аналогового входа 16 (1 bit = 1 µA)
Выходы
Электрическое исполнение AS-i
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] 0...70
Температура хранения [°C] -20...85
Степень защиты IP 67
Испытания / одобрения
ЭMC
EN 50295
AS-i классификация
Адресация AS-i разъем для адресации; ИК-порт для адресации
AS-i профиль S-7.3.E
AS-i конфигурация ввода/вывода [hex] 7
ID код AS-i [hex] 3.E
AS-i сертификат в стадии подготовки да
Механические данные
Способ монтажа AS-i интерфейс для колодок типа FС/FС-E
Материал PBT (полибутилентерефталат)
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
режим работы светодиод, зелёный Напряжение AS-i / 24 V AUX
ошибки светодиод, красный
Функция светодиод, жёлтый каналы AI1...AI4
Принадлежности
Принадлежности (необязательные)
Нижняя часть модуля
Примечания
Примечания
При питании датчиков через интерфейс AS-i нагрузка не должна превышать 100 mА.
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Разъем: M12
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — AC2526-00 — 08.08.2017 —