You probably do not come from: Russia.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Продукция
  3. ПЛК и промышленные сетевые интерфейсы
  4. Модули ввода/вывода с интерфейсом AS
  5. Полевые модули ClassicLine с винтовым креплением
  6. AC2518

Модуль безопасности AS-i ClassicLine

AC2518

ClassicLine90 4AO (C) M12 IP67

Модуль безопасности AS-i ClassicLine

AC2518

ClassicLine90 4AO (C) M12 IP67

  • Простая установка и подключение
  • Подключение плоского кабеля AS-i через нижние части модуля
  • Хорошо видимые мощные светодиоды для отображения работы, коммутационного состояния и ошибок
  • Высокая степень защиты для соответствия требованиям сложных условий эксплуатации
  • Прочные разъемы М12 для подключения датчиков и актуаторов
Цена указана без НДС
{{ifmVariantName}}



  • ce
  • asib
  • cul
Техническое описание
Приложение
Применение установка на месте
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 26,5...31,6 DC
Общее потребление тока из AS-i [mA] 157
Защита от переполюсовки да
Дополнительное напряжение питания [V] 24...30 DC; (AUX)
Дополнительное напряжение питания дополнительные
Макс. потребление тока от дополнительного источника [mA] 550; (AUX)
Входы/выходы
Количество входов и выходов Количество аналоговых выходов: 4
Входы
Точный аналоговый выход [%] 0,5
Выходы
Количество аналоговых выходов 4; (подключение 2-проводного актуатора)
Аналоговый выход по току [mA] 0...20
Наиб.нагрузка [Ω] 600
Разрешение аналогового выхода 16 (1 bit = 1 µA)
Выходы питания актуатора AS-i / AUX
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] 0...70
Температура хранения [°C] -20...85
Макс. допустимая относительная влажность воздуха [%] 90; (без конденсации)
Макс. высота над уровнем моря [m] 2000
Степень защиты IP 67
Испытания / одобрения
ЭMC
EN 50295
EN 61000-6-4 : 2001
EN 61000-6-2 : 2001
MTTF [годы] 135
AS-i классификация
Адресация AS-i разъем для адресации; ИК-порт для адресации
AS-i профиль S-7.3.6
AS-i конфигурация ввода/вывода [hex] 7
ID код AS-i [hex] 3.6
Механические данные
Вес [g] 231,5
Способ монтажа AS-i интерфейс для колодок типа FС/FС-E
Материал PBT (полибутилентерефталат)
Момент затяжки [Nm] 0,6...0,8
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
аналоговый сигнал светодиод, жёлтый каналы AO1...AO4
режим работы светодиод, зелёный AS-i, AUX
ошибки светодиод, красный
Электрическое подключение
Подключение модуля Flachkabel
Принадлежности
Принадлежности (необязательные)
Нижняя часть модуля
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Разъем: M12
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — AC2518-01 — 04.09.2013 —