1. Главная страница
  2. Продукция
  3. ПЛК и промышленные сетевые интерфейсы
  4. Модули ввода/вывода с интерфейсом AS
  5. Полевые модули ClassicLine с винтовым креплением
  6. AC2516

Модуль безопасности AS-i ClassicLine

AC2516

ClassicLine90 4AI (C) M12 IP67

Модуль безопасности AS-i ClassicLine

AC2516

ClassicLine90 4AI (C) M12 IP67

  • Простая установка и подключение
  • Подключение плоского кабеля AS-i через нижние части модуля
  • Хорошо видимые мощные светодиоды для отображения работы, коммутационного состояния и ошибок
  • Высокая степень защиты для соответствия требованиям сложных условий эксплуатации
  • Прочные разъемы М12 для подключения датчиков и актуаторов
Цена указана без НДС
{{ifmVariantName}}



  • ce
  • asib
  • cul
Техническое описание
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 26,5...31,6 DC
Потребление тока [mA] 15...57; (внешнее питание)
Общее потребление тока из AS-i [mA] 57; (с внешним питанием: 27 mA)
Защита от переполюсовки да
Дополнительное напряжение питания [V] 24 DC
Дополнительное напряжение питания [V] дополнительные
Входы/выходы
Количество входов и выходов Количество аналоговых входов: 4
Входы
Количество аналоговых входов 4; (Anschluss von 2-, 3-, 4-Draht-Sensoren)
Питание выходов датчика AS-i / AUX
Аналоговый вход (ток) [mA] 4...20
Аналоговые входы защищены от короткого замыкания нет
Разрешение аналогового входа 16 (1 bit = 1 µA)
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] 0...70
Температура хранения [°C] -20...85
Степень защиты IP 67
Испытания / одобрения
ЭMC
EN 50295
EN 61000-6-4 : 2001
EN 61000-6-2 : 2001
MTTF [годы] 115
AS-i классификация
Адресация AS-i разъем для адресации; ИК-порт для адресации
AS-i профиль S-7.3.E
AS-i конфигурация ввода/вывода [hex] 7
ID код AS-i [hex] 3.E
AS-i сертификат в стадии подготовки да
Механические данные
Вес [g] 222
Способ монтажа AS-i интерфейс для колодок типа FС/FС-E
Материал PBT (полибутилентерефталат)
Момент затяжки [Nm] 0,6...0,8
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
режим работы светодиод, зелёный Напряжение AS-i / 24 V AUX
ошибки светодиод, красный
Функция светодиод, жёлтый каналы AI1...AI4
Принадлежности
Принадлежности (необязательные)
Нижняя часть модуля
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Разъем: M12
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — AC2516-01 — 05.07.2013 —