1. Главная страница
  2. Продукция
  3. AC2508

Модуль безопасности AS-i ClassicLine

AC2508

ClassicLine45 4DO T M12

Модуль безопасности AS-i ClassicLine

AC2508

ClassicLine45 4DO T M12

Цена указана без НДС
Артикул недоступен - архивная позиция
Альтернативная продукция: AC5208 Сравнение продукции: AC2508 / AC5208 При выборе альтернативного датчика и принадлежностей обратите внимание на технические параметры, возможны несоответствия!

  • ce
  • asi
  • cul
Техническое описание
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 26,5...31,6 DC
Общее потребление тока из AS-i [mA] 50
Макс. общая токовая нагрузка [A] 2
Встроенный "Watchdog" да
Входы/выходы
Количество входов и выходов Количество цифровых выходов: 4
Выходы
Электрическое исполнение AS-i
Количество цифровых выходов 4
Цепь PNP
Диапазон напряжения DC [V] 15...30; (по PELV; через плоский кабель; по нормам cULus величина напряжения должна соответствовать значению, установленному "ограничениями по напряжению / току")
Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый выход [mA] 1000; (категория использования DC-13 (контроль электромагнитов): 20 W (IEC 60947-5-1); в соответствии с cULus: 700 mA)
Защита от короткого замыкания да
Гальваническая развязка да
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...70
Степень защиты IP 67
Испытания / одобрения
ЭMC
EN 50295
MTTF [годы] 255
AS-i классификация
AS-i версия 2.1
Адресация AS-i ИК-порт для адресации
Расширенный режим адресации нет
AS-i профиль S-8.0.E
AS-i конфигурация ввода/вывода [hex] 8
ID код AS-i [hex] 0.E
AS-i сертификат 39201
Биты данных
Бит данных D0 D1 D2 D3
Выход 1 2 3 4
Разъём O-1 O-2 O-3 O-4
Контакт 4 4 4 4
Механические данные
Вес [g] 109
Способ монтажа AS-i интерфейс для нижних частей модуля
Материал PBT (полибутилентерефталат)
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
режим работы светодиод, зелёный
ошибки светодиод, красный
Функция светодиод, жёлтый
Принадлежности
Принадлежности (необязательные)
Нижняя часть модуля
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
контактные выводы в нижней части , FK-E:
Разъем: M12
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — AC2508-00 — 04.09.2013 —