You probably do not come from: Russia.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Продукция
  3. AC2504

Модуль безопасности AS-i ClassicLine

AC2504

ClassicLine 4DI 3DO T M12

Модуль безопасности AS-i ClassicLine

AC2504

ClassicLine 4DI 3DO T M12

Цена указана без НДС
Артикул недоступен - архивная позиция
Альтернативная продукция: AC5204 Сравнение продукции: AC2504 / AC5204 При выборе альтернативного датчика и принадлежностей обратите внимание на технические параметры, возможны несоответствия!

  • ce
  • asib
Техническое описание
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 26,5...31,6 DC
Общее потребление тока из AS-i [mA] 180
Макс. общая токовая нагрузка [A] 2
Встроенный "Watchdog" да
Входы/выходы
Количество входов и выходов Количество цифровых входов: 4; Количество цифровых выходов: 3
Входы
Количество цифровых входов 4
Входная цепь цифровых входов PNP
Питание выходов датчика AS-i
Напряжение питания [V] 18...30; (через плоский кабель)
Макс. суммарный ток нагрузки входов [mA] 100
Входной ток High [mA] 6...10
Входной ток Low [mA] 0...2
Мин. коммутационный уровень сигнала high [V] 11
Аналоговые входы защищены от короткого замыкания да
Выходы
Электрическое исполнение AS-i
Количество цифровых выходов 3
Цепь PNP
Диапазон напряжения DC [V] 15...30; (по PELV; через плоский кабель)
Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый выход [mA] 1000; (категория использования DC-13 (контроль электромагнитов): 20 W (IEC 60947-5-1))
Защита от короткого замыкания да
Гальваническая развязка да
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...70
Степень защиты IP 67
Испытания / одобрения
ЭMC
EN 50295
MTTF [годы] 175
AS-i классификация
AS-i версия 2.1
Адресация AS-i ИК-порт для адресации
Расширенный режим адресации да
AS-i профиль S-7.A.E
AS-i конфигурация ввода/вывода [hex] 7
ID код AS-i [hex] A.E
Биты данных
Бит данных D0 D1 D2 D3
Вход 1 2 3 4
Разъём I-1/2 I-1/2 I-2 I-3/4 I-3/4 I-4
Контакт 4 2 4 4 2 4
Выход 1 2 3 -
Разъём O-1 O-2 O-3 -
Контакт 4 4 4 -
Механические данные
Вес [g] 193,8
Способ монтажа AS-i интерфейс для нижних частей модуля
Материал PBT (полибутилентерефталат)
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
режим работы светодиод, зелёный
ошибки светодиод, красный
Функция светодиод, жёлтый
Принадлежности
Принадлежности (необязательные)
Нижняя часть модуля
Примечания
Примечания
Входы и выходы должны быть гальванически изолированы.
Не подключайте какую-либо из следующих точек к внешнему напряжению:
I-, I+, I-1/2, I-2, I-3/4, I-4
Присоединения электрически связаны с кабелем AS-i.
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Соединение контактные выводы в нижней части , FK-E:
Соединение Разъем: M12
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — AC2504-00 — 04.09.2013 —