Электронные данные | ||
---|---|---|
Рабочее напряжение [V] | 26,5...31,6 DC | |
Макс. общая токовая нагрузка [A] | 2 | |
Входы | ||
Напряжение питания [V] | 20...30 | |
Выходы | ||
Электрическое исполнение | AS-i | |
Условия эксплуатации | ||
Температура окружающей среды [°C] | -25...70 | |
Степень защиты | IP 67 | |
Испытания / одобрения | ||
MTTF [годы] | 10192 | |
Механические данные | ||
Вес [g] | 100,4 | |
Способ монтажа | AS-i интерфейс для нижних частей модуля с плоским кабелем | |
Материал | PBT (полибутилентерефталат) | |
Принадлежности | ||
Принадлежности (необязательные) |
|
|
Примечания | ||
Упаковочная величина | 1 шт. | |
электрическое подключение | ||
Разъем: M12 | ||
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — AC2500-00 — 04.09.2013 —
![]() |