1. Главная страница
  2. Продукция
  3. AC2356

Более недоступно - архивная позиция

AC2356

Модуль AS-интерфейс с подсвечиваемыми кнопками

Push-button modul 8I/8O

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • ce
  • asi
Скачать
Technische Details
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 26,5...31,6 DC
Потребление тока [mA] < 150
Защита от переполюсовки да
Выходы
Электрическое исполнение AS-i
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] 0...60
Степень защиты IP 65
Испытания / одобрения
ЭMC
EN 50295
AS-i классификация
AS-i профиль S-7.F
AS-i конфигурация ввода/вывода [hex] 7
ID код AS-i [hex] F
AS-i сертификат 14401
Механические данные
Материал передняя панель: алюминий
Принадлежности
Принадлежности (необязательные)
инструмент для установки/снятия заглушки для AC2026, E70206
Примечания
Примечания
Кнопки (EAO тип 84) обеспечивают защиту от случайного контакта.
Корпус и кнопки могут маркироваться.
Упаковочная величина 1 шт.
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — AC2356-00 — 06.03.2003 —