Характеристики | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Электрическое исполнение | AS-i | ||||||
Функция выходного сигнала | PNP | ||||||
Диапазон срабатывания [mm] | 4 | ||||||
Размеры [mm] | 55 x 60 x 35 | ||||||
Электронные данные | |||||||
Рабочее напряжение [V] | 26,5...31,6 DC; ("supply class 2" согласно cULus) | ||||||
Общее потребление тока из AS-i [mA] | 260 | ||||||
Встроенный "Watchdog" | да | ||||||
Входы/выходы | |||||||
Количество входов и выходов | Количество цифровых входов: 2; Количество цифровых выходов: 2 | ||||||
Входы | |||||||
Количество цифровых входов | 2 | ||||||
Входная цепь цифровых входов | PNP | ||||||
Питание выходов датчика | AS-i | ||||||
Напряжение питания [V] | 20...30 | ||||||
Аналоговые входы защищены от короткого замыкания | нет | ||||||
Выходы | |||||||
Электрическое исполнение | AS-i | ||||||
Количество цифровых выходов | 2 | ||||||
Функция выходного сигнала | PNP | ||||||
Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый выход [mA] | 100 | ||||||
Защита от короткого замыкания | да | ||||||
Гальваническая развязка | нет | ||||||
Коммутационные выходы питания актуатора | AS-i | ||||||
Диапазон контроля | |||||||
Диапазон срабатывания [mm] | 4 | ||||||
Условия эксплуатации | |||||||
Температура окружающей среды [°C] | -20...70 | ||||||
Степень защиты | IP 67 | ||||||
Испытания / одобрения | |||||||
ЭMC |
|
||||||
MTTF [годы] | 310 | ||||||
AS-i классификация | |||||||
AS-i версия | 2.1 | ||||||
Расширенный режим адресации | да | ||||||
AS-i профиль | S-7.A.E | ||||||
AS-i конфигурация ввода/вывода [hex] | 7 | ||||||
ID код AS-i [hex] | A.E | ||||||
AS-i сертификат | 75001 | ||||||
Механические данные | |||||||
Вес [g] | 178,5 | ||||||
Монтаж | незаподлицо | ||||||
Размеры [mm] | 55 x 60 x 35 | ||||||
Материал | PBT (полибутилентерефталат); PC | ||||||
Дисплеи / Элементы управления | |||||||
Дисплей |
|
||||||
Принадлежности | |||||||
Комплект поставки |
|
||||||
Примечания | |||||||
Примечания |
|
||||||
Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||
электрическое подключение - Разъём | |||||||
Ausgänge | Разъем: 1 x M12; Литой корпус: нерж.сталь | ||||||
электрическое подключение - разъем | |||||||
Соединение | Разъем: 1 x M12; Литой корпус: нерж.сталь | ||||||
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — AC2317-00 — 10.04.2017 —
![]() |