Электронные данные |
Рабочее напряжение [V] |
26,5...31,6 DC |
Общее потребление тока из AS-i [mA] |
250 |
Макс. общая токовая нагрузка [A] |
3; (> 50 °C: 2000 mA) |
Встроенный "Watchdog" |
да |
Входы/выходы |
Количество входов и выходов |
Количество цифровых входов: 4; Количество цифровых выходов: 3 |
Входы |
Количество цифровых входов |
4 |
Входная цепь цифровых входов |
PNP |
Питание выходов датчика |
AS-i |
Напряжение питания [V] |
18...30 |
Макс. суммарный ток нагрузки входов [mA] |
200 |
Входной ток High [mA] |
6...10 |
Входной ток Low [mA] |
0...2 |
Мин. коммутационный уровень сигнала high [V] |
11 |
Аналоговые входы защищены от короткого замыкания |
да |
Выходы |
Количество цифровых выходов |
3 |
Цепь |
PNP |
Диапазон напряжения DC [V] |
20...30; (через E+/E- / внешний в соответствии с PELV) |
Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый выход [mA] |
1000; (категория использования DC-12: 700 mA; категория использования DC-13 (контроль электромагнитов): 20 W (IEC 60947-5-1)) |
Защита от короткого замыкания |
да |
Гальваническая развязка |
да |
Условия эксплуатации |
Температура окружающей среды [°C] |
-25...70 |
Примечание к температуре окружающей среды |
|
Степень защиты |
IP 20 |
Испытания / одобрения |
ЭMC |
|
MTTF [годы] |
182 |
AS-i классификация |
AS-i версия |
2.1 |
Адресация AS-i |
разъем для адресации |
Расширенный режим адресации |
да |
AS-i профиль |
S-7.A.E |
AS-i конфигурация ввода/вывода [hex] |
7 |
ID код AS-i [hex] |
A.E |
AS-i сертификат |
60701 |
Биты данных |
Бит данных |
D0 |
D1 |
D2 |
D3 |
Вход |
I-1 |
I-2 |
I-3 |
I-4 |
Выход |
O-1 |
O-2 |
O-3 |
- |
|
Механические данные |
Вес [g] |
146 |
Способ монтажа |
Монтаж на DIN-рейку; Возможен монтаж в ряд |
Материал |
PA (полиамид) |
Дисплеи / Элементы управления |
Дисплей |
Состояние выхода |
светодиод, жёлтый |
режим работы |
светодиод, зелёный |
ошибки |
светодиод, красный |
|
Принадлежности |
Принадлежности (необязательные) |
|
Примечания |
Примечания |
Не подключайте какую-либо из следующих точек к внешнему напряжению: |
I-, I+, I1, I2, I3, I4 |
Присоединения электрически связаны с кабелем AS-i. |
|
Упаковочная величина |
1 шт. |
электрическое подключение |
Соединение |
COMBICON: |