1. Главная страница
  2. Продукция
  3. ПЛК и промышленные сетевые интерфейсы
  4. Модули ввода/вывода с интерфейсом AS
  5. Установка в шкафы управления
  6. AC2258

Модуль безопасности AS-интерфейс для установки в шкаф управления

AC2258

SmartL50 4DI 4DO R C

Модуль безопасности AS-интерфейс для установки в шкаф управления

AC2258

SmartL50 4DI 4DO R C

  • Для применения в шкафах управления
  • Простая и быстрая проводка с помощью винтовых зажимов
  • Компактное исполнение
  • Сдвоенные клеммы
  • Хорошо видимые мощные светодиоды для отображения работы, коммутационного состояния и функционирования
Цена указана без НДС
{{ifmVariantName}}



  • ce
  • eac
  • asib
  • cruus
Техническое описание
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 26,5...31,6 DC
Общее потребление тока из AS-i [mA] 300
Макс. общая токовая нагрузка [A] 6; (резистивный)
Встроенный "Watchdog" да
Входы/выходы
Количество входов и выходов Количество цифровых входов: 4; Количество релейных выходов: 4
Входы
Количество цифровых входов 4
Входная цепь цифровых входов PNP
Питание выходов датчика AS-i
Напряжение питания [V] 18...30
Макс. суммарный ток нагрузки входов [mA] 200
Входной ток High [mA] 6...10
Входной ток Low [mA] 0...2
Мин. коммутационный уровень сигнала high [V] 11
Аналоговые входы защищены от короткого замыкания да
Выходы
Диапазон напряжения DC [V] 24
Диапазон напряжения AC [V] 10...240
Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый выход [mA] 6000; (резистивный)
Количество релейных выходов 4
Защита от короткого замыкания нет
Гальваническая развязка да
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...60
Примечание к температуре окружающей среды
cRUus: -25...60 °C
Степень защиты IP 20
Испытания / одобрения
ЭMC
EN 50295
EN 50178
MTTF [годы] 279
AS-i классификация
AS-i версия 2.1
Адресация AS-i разъем для адресации
Расширенный режим адресации нет
AS-i профиль S-7.0.E
AS-i конфигурация ввода/вывода [hex] 7
ID код AS-i [hex] 0.E
AS-i сертификат в стадии подготовки да
Биты данных
Бит данных D0 D1 D2 D3
Вход I-1 I-2 I-3 I-4
Выход O-1 O-2 O-3 O-4
Механические данные
Вес [g] 275
Способ монтажа Монтаж на DIN-рейку; Возможен монтаж в ряд
Материал PA 6.6
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Состояние выхода светодиод, жёлтый
режим работы светодиод, зелёный
ошибки светодиод, красный
Принадлежности
Принадлежности (необязательные)
Разъём Combicon
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Соединение COMBICON:
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — AC2258-01 — 16.05.2014 —