AS-i классификация | |
---|---|
AS-i версия | 2.1 |
Адресация AS-i | разъем для адресации |
Механические данные | |
Размеры [mm] | 50 x 114 x 105 |
Примечания | |
Упаковочная величина | 1 шт. |
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — AC2253-00 — 06.03.2003 —
![]() |