You probably do not come from: Russia.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Продукция
  3. ПЛК и промышленные сетевые интерфейсы
  4. Модули ввода/вывода с интерфейсом AS
  5. Установка в шкафы управления
  6. AC2250

Модуль безопасности AS-интерфейс для установки в шкаф управления

AC2250

SmartL25 4DI C

Модуль безопасности AS-интерфейс для установки в шкаф управления

AC2250

SmartL25 4DI C

  • Для применения в шкафах управления
  • Простая и быстрая проводка с помощью винтовых зажимов
  • Компактное исполнение
  • Сдвоенные клеммы
  • Хорошо видимые мощные светодиоды для отображения работы, коммутационного состояния и функционирования
Цена указана без НДС
{{ifmVariantName}}



  • ce
  • eac
  • asi
  • cruus
Техническое описание
Приложение
Применение Установка в шкафы управления
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 26,5...31,6 DC
Общее потребление тока из AS-i [mA] 250
Входы/выходы
Количество входов и выходов Количество цифровых входов: 4
Входы
Количество цифровых входов 4
Входная цепь цифровых входов PNP; (тип 2 в соответствии с IEC 61131-2)
Питание выходов датчика AS-i
Напряжение питания [V] 18...30; (DC)
Макс. суммарный ток нагрузки входов [mA] 200
Входной ток High [mA] 6...10
Входной ток Low [mA] 0...2
Мин. коммутационный уровень сигнала high [V] 11
Аналоговые входы защищены от короткого замыкания да
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...70
Макс. допустимая относительная влажность воздуха [%] 90; (без конденсации)
Макс. высота над уровнем моря [m] 2000
Степень защиты IP 20
Степень загрязнения 2
Испытания / одобрения
ЭMC
EN 61000-6-2
EN 62026-2
EN 50581
MTTF [годы] 391
AS-i классификация
AS-i версия 2.11; 3.0
Адресация AS-i разъем для адресации
Расширенный режим адресации да
AS-i профиль S-0.A.E
AS-i конфигурация ввода/вывода [hex] 0
ID код AS-i [hex] A.E
AS-i сертификат 35401
Биты данных
Бит данных D0 D1 D2 D3
Вход I-1 I-2 I-3 I-4
Механические данные
Вес [g] 136
Способ монтажа Монтаж на DIN-рейку
Материал PA (полиамид)
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Состояние выхода светодиод, жёлтый I1...I4
режим работы светодиод, зелёный AS-i
ошибки светодиод, красный
Принадлежности
Принадлежности (необязательные)
разъём
Примечания
Примечания
Не подключайте какую-либо из следующих точек к внешнему напряжению:
I-, I+, I1, I2, I3, I4
Присоединения электрически связаны с кабелем AS-i.
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Соединение контактный заголовок:
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — AC2250-00 — 07.10.2021 —