Электронные данные |
Рабочее напряжение [V] |
26,5...31,6 DC; ("supply class 2" согласно cULus) |
Потребление тока [mA] |
12...57; (внешнее питание) |
Общее потребление тока из AS-i [mA] |
57; (с внешним питанием: 25 mA) |
Защита от переполюсовки |
да |
Макс. общая токовая нагрузка [A] |
0,5; (с внешним питанием; с внешним питанием: 100 mA) |
Дополнительное напряжение питания [V] |
24 DC; (по PELV) |
Дополнительное напряжение питания [V] |
дополнительные |
Входы/выходы |
Количество входов и выходов |
Количество аналоговых выходов: 4 |
Выходы |
Количество аналоговых выходов |
4; (Anschluss von 2-Draht-Aktuatoren oder 4-Draht-Aktuatoren mit separater 24 V-Versorgung) |
Наиб.нагрузка [Ω] |
600 |
Аналоговый выход по напряжению [V] |
0...10 |
Мин. сопротивление нагрузки [Ω] |
1000 |
Защита от перегрузок по току |
да |
Разрешение аналогового выхода |
16 (1 bit = 1 µV) |
Аналоговые выходы питания актуатора |
AS-i/внешнее |
Условия эксплуатации |
Температура окружающей среды [°C] |
0...70 |
Температура хранения [°C] |
-20...85 |
Степень защиты |
IP 20 |
Испытания / одобрения |
ЭMC |
|
MTTF [годы] |
140 |
AS-i классификация |
Адресация AS-i |
разъем для адресации |
AS-i профиль |
S-7.3.6 |
AS-i конфигурация ввода/вывода [hex] |
7 |
ID код AS-i [hex] |
3.6 |
AS-i сертификат в стадии подготовки |
да |
Биты параметров |
Бит параметра |
Наименование |
|
|
|
|
|
P0 |
не используется |
/ 1 |
зарезервирован |
/ 0 |
зарезервирован |
|
P1 |
не используется |
/ 1 |
зарезервирован |
/ 0 |
зарезервирован |
|
P2 |
индикация периферийной ошибки |
: 1 |
активирован |
/ 0 |
отключен |
|
P3 |
не используется |
/ 1 |
зарезервирован |
/ 0 |
зарезервирован |
|
|
Механические данные |
Вес [g] |
174,5 |
Способ монтажа |
Монтаж на DIN-рейку |
Материал |
PA 6.6 |
Дисплеи / Элементы управления |
Дисплей |
режим работы |
светодиод, зелёный Напряжение AS-i / 24 V AUX |
ошибки |
светодиод, красный |
Функция |
светодиод, жёлтый каналы 1...4 |
|
Принадлежности |
Принадлежности (необязательные) |
|
Примечания |
Упаковочная величина |
1 шт. |
электрическое подключение |
Соединение |
COMBICON: |