1. Главная страница
  2. Продукция
  3. AC2210

Более недоступно - архивная позиция

Предлагаем альтернативу: AC2257 – Сравнение продукции: AC2210 / AC2257
Обратите внимание на любые различия в технических данных для выбора альтернативного продукта и принадлежностей.

AC2210

Модуль безопасности AS-интерфейс для установки в шкаф управления

Modul aktiv, 4E 200mA/4AT PNP

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • csa
  • ce
  • asi
  • ul
Скачать
Technische Details
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 26,5...31,6 DC
Потребление тока [mA] < 235
Макс. общая токовая нагрузка [A] 6
Встроенный "Watchdog" да
Входы/выходы
Количество входов и выходов Количество цифровых входов: 4; Количество цифровых выходов: 4
Входы
Количество цифровых входов 4; (двухсторонний)
Входная цепь цифровых входов PNP
Напряжение питания [V] 20...30
Макс. суммарный ток нагрузки входов [mA] 200
Входной ток High [mA] > 5
Входной ток Low [mA] < 1,5
Мин. коммутационный уровень сигнала high [V] 10
Аналоговые входы защищены от короткого замыкания да
Питание выходов датчика AS-i
Выходы
Электрическое исполнение AS-i
Количество цифровых выходов 4
Цепь PNP
Диапазон напряжения DC 10...30; (по PELV)
Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый выход [mA] 2000
Защита от короткого замыкания да
Гальваническая развязка да
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...80
Степень защиты IP 20
Испытания / одобрения
ЭMC
EN 50295
AS-i классификация
AS-i профиль S-7.0
AS-i конфигурация ввода/вывода [hex] 7
ID код AS-i [hex] 0
AS-i сертификат 05001
Механические данные
Способ монтажа Монтаж на DIN-рейку
Материал PA (полиамид); PVC (поливинилхлорид)
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Состояние выхода светодиод, жёлтый
режим работы светодиод, зелёный
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — AC2210-00 — 06.03.2003 —