You probably do not come from: Russia.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Продукция
  3. AC2086

Модуль AS-интерфейс с подсвечиваемыми кнопками

AC2086

c2S-Module 2BI 2LO

Модуль AS-интерфейс с подсвечиваемыми кнопками

AC2086

c2S-Module 2BI 2LO

  • Использование в качестве кнопки старт/стоп или кнопки для подтверждения на машинах
  • Кнопки с тактильной точкой в качестве защиты от случайного контакта
  • Хорошо видимые светодиоды в качестве оптической обратной связи для срабатывания
  • Активное срабатывание с помощью AS-интерфейс
  • Высокая степень защиты для соответствия требованиям сложных условий эксплуатации
Цена указана без НДС
Артикул недоступен - архивная позиция
Альтернативная продукция: AC2396 Сравнение продукции: AC2086 / AC2396 При выборе альтернативного датчика и принадлежностей обратите внимание на технические параметры, возможны несоответствия!

  • ce
  • asi
Техническое описание
Приложение
Исполнение Сменные цветные вставки
Применение установка на месте
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 26,5...31,6 DC
Общее потребление тока из AS-i [mA] 55
Входы
Питание выходов датчика AS-i
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...60
Температура хранения [°C] -40...85
Степень защиты IP 67
Испытания / одобрения
ЭMC
EN 50295
MTTF [годы] 1715
AS-i классификация
AS-i версия 2.1
Расширенный режим адресации да
AS-i профиль S-B.A.E
AS-i конфигурация ввода/вывода [hex] B
ID код AS-i [hex] A.E
AS-i сертификат 49201
Биты данных
Бит данных D0 D1 D2 D3
светодиод 1 2 - -
Кнопка для программирования - - 1 2
Механические данные
Вес [g] 104
Способ монтажа AS-i интерфейс для нижних частей модуля
Материал PBT (полибутилентерефталат)
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
режим работы светодиод, зелёный
ошибки светодиод, красный
программирующие кнопки 2 x светодиод, белый
Принадлежности
Комплект поставки
поддержка крышки: 2
цветные вставки: 2, красный
2, зелёный
2, жёлтый
2, синий
2, белый
Примечания
Примечания
Кнопки (EAO тип 84) обеспечивают защиту от случайного контакта.
Корпус и кнопки могут маркироваться.
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
контактные выводы в нижней части , FK / PG:
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — AC2086-01 — 16.12.2015 —