You probably do not come from: Russia.  If necessary, change to: United States
  1. Продукция
  2. ПЛК и промышленные сетевые интерфейсы
  3. Модули ввода/вывода с интерфейсом AS
  4. Универсальные модули для полевых применений
  5. AC2035

Универсальный модуль AS-интерфейс

AC2035

EEMS/Module/4DI/4DO/T/CCT

Универсальный модуль AS-интерфейс

AC2035

EEMS/Module/4DI/4DO/T/CCT

  • Простая установка и подключение
  • Для подключения датчиков и актуаторов с кабельным выводом
  • Подключение через пружинные клеммы
  • Хорошо видимые мощные светодиоды для отображения работы, коммутационного состояния и ошибок
Цена указана без НДС
{{ifmVariantName}}



  • ce
  • eac
  • asib
  • cul
Техническое описание
Приложение
Применение установка на месте
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 26,5...31,6 DC
Общее потребление тока из AS-i [mA] 230
Макс. общая токовая нагрузка [A] 4
Встроенный "Watchdog" да
Входы/выходы
Количество входов и выходов Количество цифровых входов: 4; Количество цифровых выходов: 4
Входы
Количество цифровых входов 4
Входная цепь цифровых входов PNP
Питание выходов датчика AS-i
Напряжение питания [V] 20...30
Макс. суммарный ток нагрузки входов [mA] 200
Входной ток High [mA] > 5
Входной ток Low [mA] < 3
Мин. коммутационный уровень сигнала high [V] 10
Аналоговые входы защищены от короткого замыкания да
Выходы
Количество цифровых выходов 4
Цепь PNP
Диапазон напряжения DC [V] 24; (по PELV)
Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый выход [mA] 1000; (DC-12 / DC-13)
Защита от короткого замыкания да
Гальваническая развязка да
Выходы питания актуатора AUX
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...60
Степень защиты IP 65
Испытания / одобрения
ЭMC
EN 50295
AS-i классификация
AS-i профиль S-7.F.F
AS-i конфигурация ввода/вывода [hex] 7
ID код AS-i [hex] F.F
Биты данных
Бит данных D0 D1 D2 D3
двухсторонний I-1 / O-1 I-2 / O-2 I-3 / O-3 I-4 / O-4
Биты параметров
Бит параметра Функция
P0 самоконтроль для всех выходов : активирован * / отключен
P1 не используется
P2 не используется
P3 не используется
Механические данные
Вес [g] 317
Способ монтажа AS-i интерфейс для нижних частей модуля FC-E или SC
Материал PA 6-GF30; нерж. сталь (1.4305/303)
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
режим работы светодиод, зелёный
Функция светодиод, жёлтый
Электрическое подключение
Подключение модуля Flachkabel
Примечания
Примечания
Входы и выходы должны быть гальванически изолированы.
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Переходник "clamp":
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — AC2035-01 — 09.02.2016 —