1. Главная страница
  2. Продукция
  3. AC2033

Более недоступно - архивная позиция

AC2033

Универсальный модуль AS-интерфейс

EMS/Module/4DI/CCT

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • ce
  • asib
Скачать
Technische Details
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 26,5...31,6 DC
Потребление тока [mA] < 50
Входы/выходы
Количество входов и выходов Количество цифровых входов: 4
Входы
Количество цифровых входов 4
Входной ток High [mA] 3...5
Входной ток Low [mA] 0,5...1
Питание выходов датчика AS-i
Выходы
Электрическое исполнение AS-i
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...60
Степень защиты IP 65
Испытания / одобрения
ЭMC
EN 50295
AS-i классификация
AS-i профиль S-0.F
AS-i конфигурация ввода/вывода [hex] 0
ID код AS-i [hex] F
AS-i сертификат в стадии подготовки да
Биты данных
Бит данных D0 D1 D2 D3
распределение I-1 I-2 / I-3 I-4
Биты параметров
Бит параметра Функция
P0 мониторинг датчика : I1 отключен * / активирован
P1 мониторинг датчика : I2 отключен * / активирован
P2 мониторинг датчика : I3 отключен * / активирован
P3 мониторинг датчика : I4 отключен * / активирован
Механические данные
Способ монтажа AS-i интерфейс для нижних частей модуля
Материал PA 6-GF30; нерж. сталь (1.4305/303)
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
режим работы светодиод, зелёный
Функция светодиод, жёлтый
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Переходник "clamp":
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — AC2033-00 — 11.11.2015 —