1. Главная страница
  2. Продукция
  3. AC2010

Более недоступно - архивная позиция

AC2010

Модуль AS-интерфейс с подсвечиваемыми кнопками

Moduloberteil aktiv,

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • ce
Скачать
Technische Details
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 26,5...31,6 DC
Потребление тока [mA] < 55
Выходы
Электрическое исполнение AS-i
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...60
Степень защиты IP 67
Испытания / одобрения
ЭMC
EN 50295
AS-i классификация
AS-i профиль S-3.F
AS-i конфигурация ввода/вывода [hex] 3
ID код AS-i [hex] F
Биты данных
Бит данных D0 D1 D2 D3
Кнопка для программирования 2 1 - -
светодиод - - 2 1
Механические данные
Способ монтажа AS-i интерфейс для нижних частей модуля
Материал PBT (полибутилентерефталат)
Примечания
Примечания
Кнопки (EAO тип 84) обеспечивают защиту от случайного контакта.
Корпус и кнопки могут маркироваться.
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
контактные выводы в нижней части , FK / PG:
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — AC2010-00 — 06.03.2003 —