1. Главная страница
  2. Продукция
  3. AC2000

Более недоступно - архивная позиция

Предлагаем альтернативу: AC5200 – Сравнение продукции: AC2000 / AC5200
Обратите внимание на любые различия в технических данных для выбора альтернативного продукта и принадлежностей.

AC2000

Модуль AS-Interface

ASI-MODUL-OBERTEIL M12 4V

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • csa
  • ce
  • ul
Скачать
Technische Details
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 26,5...31,6 DC
Макс. общая токовая нагрузка [A] 2
Дополнительное напряжение питания [V] 24 DC
Входы
Напряжение питания [V] 20...30
Выходы
Электрическое исполнение AS-i
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -40...85
Степень защиты IP 67
Испытания / одобрения
ЭMC
EN 50295
Механические данные
Способ монтажа AS-i интерфейс для нижних частей модуля с плоским кабелем
Материал PBT (полибутилентерефталат)
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
контактные выводы в нижней части , FK / PG:
Разъем: M12
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — AC2000-00 — 06.03.2003 —