Приложение | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Применение | децентрализованный контроллер | ||||||||
Электронные данные | |||||||||
Рабочее напряжение [V] | 24 DC | ||||||||
Сопротивление изоляции [V] | 500 | ||||||||
Потребление тока [mA] | < 400 | ||||||||
Общее потребление тока из AS-i [mA] | 10 | ||||||||
Макс. потребляемая мощность [VA] | 10 | ||||||||
Количество AS-i мастеров | 1 | ||||||||
Разделение потенциалов | да | ||||||||
Интерфейсы | |||||||||
Коммуникационный интерфейс | RS232; Ethernet | ||||||||
Ethernet - CAA | |||||||||
Протокол | CAA | ||||||||
Ethernet - Modbus TCP | |||||||||
Скорость передачи | 10 MBaud; 100 MBaud | ||||||||
Метод подключения | RJ45 | ||||||||
Протокол | Modbus TCP | ||||||||
Тип использования | Передача данных; программирование | ||||||||
RS232 | |||||||||
Количество интерфейсов R232 | 1 | ||||||||
Скорость передачи | 9600...115200 Baud | ||||||||
Метод подключения | RJ11 | ||||||||
Тип использования | программирование | ||||||||
Примечание к интерфейсам | электрически изолированные | ||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||
Температура окружающей среды [°C] | 0...60 | ||||||||
Температура хранения [°C] | -20...70 | ||||||||
Степень защиты | IP 20 | ||||||||
AS-i классификация | |||||||||
AS-i версия | 3.0 | ||||||||
AS-i профиль | M4 | ||||||||
AS-i сертификат в стадии подготовки | да | ||||||||
Механические данные | |||||||||
Вес [g] | 577 | ||||||||
Корпус | корпус для установки на DIN рейку | ||||||||
Материал | алюминий; стальной лист оцинкованный | ||||||||
Дисплеи / Элементы управления | |||||||||
Дисплей |
|
||||||||
Примечания | |||||||||
Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||||
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — AC1357-00 — 19.08.2013 —
![]() |