You probably do not come from: Russia.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Продукция
  3. ПЛК и промышленные сетевые интерфейсы
  4. Мастеры AS-интерфейс
  5. ControllerE, SmartLink: Мастеры AS-интерфейс / шлюзы
  6. AC1355

Шлюз AS-i PROFIBUS DP с ПЛК

AC1355

ContrE M4 1Mstr DPV1+ET

Шлюз AS-i PROFIBUS DP с ПЛК

AC1355

ContrE M4 1Mstr DPV1+ET

  • С встроенным интерфейсом полевой шины и ПЛК
  • Надежный и быстрый обмен данными с уровнем актуатора датчика
  • Цветной дисплей для отображения состояния всех AS-i ведомых устройств
  • Удобная и простая для пользователя конфигурация, настройка и диагностика
  • Меню с интуитивным функционированием
Цена указана без НДС
Артикул недоступен - архивная позиция
Альтернативная продукция: AC1411 Сравнение продукции: AC1355 / AC1411 При выборе альтернативного датчика и принадлежностей обратите внимание на технические параметры, возможны несоответствия!
  • ce
  • asib
  • cul
Техническое описание
Приложение
Применение децентрализованный контроллер
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 24 DC
Сопротивление изоляции [V] 500
Потребление тока [mA] < 400
Общее потребление тока из AS-i [mA] 10
Макс. потребляемая мощность [VA] 10
Количество AS-i мастеров 1
Разделение потенциалов да
Интерфейсы
Коммуникационный интерфейс RS232; Ethernet; PROFIBUS
Ethernet - CAA
Протокол CAA
Ethernet - Modbus TCP
Скорость передачи 10 MBaud; 100 MBaud
Метод подключения RJ45
Протокол Modbus TCP
Тип использования программирование
PROFIBUS
Скорость передачи 12 MBaud
Протокол Profibus DP
Тип использования Передача данных
RS232
Количество интерфейсов R232 1
Скорость передачи 9600...115200 Baud
Метод подключения RJ11
Тип использования программирование
Примечание к интерфейсам
электрически изолированные
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] 0...60
Температура хранения [°C] -20...70
Степень защиты IP 20
AS-i классификация
AS-i версия 2.11; 3.0
AS-i профиль M4
Механические данные
Вес [g] 588,5
Корпус корпус для установки на DIN рейку
Материал алюминий; стальной лист оцинкованный
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Функция 2 x LED, красный
2 x LED, зелёный
3 x LED, жёлтый
Графический ЖК-дисплей
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — AC1355-00 — 19.08.2013 —