You probably do not come from: Russia.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Продукция
  3. AC1332

AS-i CANopen шлюз с ПЛК

AC1332

ControllerE M4 2Master CO

AS-i CANopen шлюз с ПЛК

AC1332

ControllerE M4 2Master CO

  • С встроенным интерфейсом полевой шины и ПЛК
  • Надежный и быстрый обмен данными с уровнем актуатора датчика
  • Цветной дисплей для отображения состояния всех AS-i ведомых устройств
  • Удобная и простая для пользователя конфигурация, настройка и диагностика
  • Меню с интуитивным функционированием
Цена указана без НДС
Артикул недоступен - архивная позиция
  • ce
  • asib
  • cul
Техническое описание
Приложение
Применение децентрализованный контроллер; Шлюз CANopen
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 24 DC
Потребление тока [mA] < 500
Общее потребление тока из AS-i [mA] 10
Макс. потребляемая мощность [VA] 10
Количество AS-i мастеров 2
Интерфейсы
Коммуникационный интерфейс RS232; CAN
CAN
Количество интерфейсов CAN 1
Протокол CANopen
Тип использования Передача данных
RS232
Количество интерфейсов R232 1
Скорость передачи 9600...115200 Baud
Метод подключения RJ11
Тип использования программирование
Примечание к интерфейсам
электрически изолированные
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] 0...60
Температура хранения [°C] -20...70
Степень защиты IP 20
AS-i классификация
AS-i версия 2.11; 3.0
AS-i профиль M4
Механические данные
Вес [g] 584,5
Корпус корпус для установки на DIN рейку
Материал алюминий; стальной лист оцинкованный
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Функция 4 x LED, красный
3 x LED, зелёный
3 x LED, жёлтый
Графический ЖК-дисплей
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — AC1332-00 — 19.08.2013 —