You probably do not come from: Russia.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Продукция
  3. AC1306

Шлюз AS-интерфейс PROFIBUS DP

AC1306

ControllerE 2Mstr DP RS232

Шлюз AS-интерфейс PROFIBUS DP

AC1306

ControllerE 2Mstr DP RS232

Цена указана без НДС
Артикул недоступен - архивная позиция
Альтернативная продукция: AC1366 Сравнение продукции: AC1306 / AC1366 При выборе альтернативного датчика и принадлежностей обратите внимание на технические параметры, возможны несоответствия!

  • ce
  • asi
  • cul
Техническое описание
Приложение
Применение децентрализованный контроллер; Шлюз PROFIBUS DP
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 24 DC; (Напряжение питания "supply class 2" согласно cULus)
Сопротивление изоляции [V] 500
Потребление тока [mA] < 500
Общее потребление тока из AS-i [mA] 10
Макс. потребляемая мощность [VA] 10
Количество AS-i мастеров 2
Разделение потенциалов да
Интерфейсы
Коммуникационный интерфейс RS232; PROFIBUS
PROFIBUS
Стандарт передачи EN 50170
Скорость передачи 12 MBaud
Протокол Profibus DP
Тип использования Передача данных
Примечание к интерфейсам
функция диагностики
RS232
Количество интерфейсов R232 1
Скорость передачи 9600...115200 Baud
Метод подключения RJ11
Тип использования программирование
Примечание к интерфейсам
электрически изолированные
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] 0...60
Температура хранения [°C] -20...70
Макс. допустимая относительная влажность воздуха [%] 95
Степень защиты IP 20
Испытания / одобрения
MTTF [годы] 57
AS-i классификация
AS-i версия 2.1
AS-i профиль M3
AS-i сертификат 61104
Механические данные
Вес [g] 557
Корпус корпус для установки на DIN рейку
Материал алюминий; стальной лист оцинкованный
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Функция 3 x LED, красный
3 x LED, зелёный
3 x LED, жёлтый
Графический ЖК-дисплей
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — AC1306-01 — 09.05.2008 —