1. Главная страница
  2. Продукция
  3. ПЛК и промышленные сетевые интерфейсы
  4. Блоки питания и мониторы AS-интерфейс
  5. AS-i блоки питания
  6. AC1258

AS-i блок питания

PSU-1AC/ASi-8A

AC1258

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • Надежное питание модулей, датчиков и актуаторов
  • Высокая помехоустойчивость и достаточная резервная мощность для выравнивания токовых пиков
  • Надежное отделение от помех от первичного питания
  • Компактное исполнение
  • Низкий нагрев шкафа управления благодаря высокой эффективности
  • ce
  • asi
  • cul
  • cruus
Технические данные в формате PDF

Technische Details
Электронные данные
Частота АС [Hz] 47...64
Допустимое отклонение рабочего напряжения [%] 10
Рабочее напряжение [V] автоматический выбор диапазона
Номинальное напряжение АС [V] < 230
Входное напряжение АС [V] 100...120 / 200...240
Класс защиты I
Защита от перенапряжения да; (< 36)
Макс. время задержки при включении [ms] 800
Время задержки включения питания [s] < 800
Выходное напряжение AS-i [V] 30,5
Выходная мощность (постоянная) [W] 244
Выходная мощность (пик) [W] 256
Примечание по выходной мощности (пик)
кратко для загрузки пропускной способности шины после включения питания
Примечание к фактору мощности (номинальное напряжение 120 В AC / 60 Гц) 0,59
Примечание к фактору мощности (номинальное напряжение 230 В AC / 50 Гц) 0,51
Резерв мощности [%] 5
Кол-во контуров для подключения датчиков безопасности 1
Выходной ток AS-i [A] 8
Макс. остаточная пульсация [mV] 100
Пиковый ток при включении (номинальное напряжение 120 В AC / 60 Гц) [A] 3
Пиковый ток при включении (номинальное напряжение 230 В AC / 50 Гц) [A] 3
Ограничение пускового тока да
КПД (номинальное напряжение 120 В AC / 60 Гц) [%] 89,4
Эффективность (номинальное напряжение 230 В AC / 50 Гц) [%] 90,9
Защита внешнего входа ≤ B-10 A / ≤ C-6 A
Допустимые отклонения от номинальных значений параметров [W/K] 6 (60...70 °C)
Время работы при отключении питания (номинальное напряжение 120 В AC / 60 Гц) [ms] 44
Время работы при отключении питания (номинальное напряжение 230 В AC / 50 Гц) [ms] 42
Входной ток (номинальное напряжение 120 В AC / 60 Гц) [A] 3,73
Входной ток (номинальное напряжение 230 В AC / 50 Гц) [A] 2,23
Потеря мощности (номинальное напряжение 120 В AC / 60 Гц) [W] 28,9
Потеря мощности (номинальное напряжение 230 В AC / 50 Гц) [W] 24,4
Защита обратного напряжения [V] 35
Выходы
Защита от короткого замыкания да
Защита от перегрузок по току да
Допустимая перегрузка постоянный выходной ток
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...70
Примечание к температуре окружающей среды
соблюдайте свободное место для конвекции (см. инструкцию по эксплуатации)
Температура хранения [°C] -40...85
Макс. допустимая относительная влажность воздуха [%] 95; (IEC 60068-2-30)
Степень защиты IP 20
Степень загрязнения 2; (IEC 62103: проводящее загрязнение не допускается)
Испытания / одобрения
ЭMC
EN 61000-6-1
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
Виброустойчивость
IEC 60068-2-6 ± 1,6 mm 2...17,8 Hz / 2 г 17,8...500 Hz
Ударопрочность
IEC 60068-2-27 30 г 6 ms / 20 г 11 ms
AS-i классификация
AS-i сертификат 98501
Механические данные
Вес [g] 898,5
Способ монтажа рейка; (TH35 (EN 60715))
Размеры [mm] 124 x 62 x 120
Материал стальной лист
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
питание шины AS-i светодиод, зелёный
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Соединение винтовые клеммы:
диаграммы и графики
Блок диаграмм
выходные характеристики
характеристическая кривая для уровня эффективности / потери мощности
характеристическая прямая для допустимых отклонений от номинальных значений параметров
характеристическая прямая для времени работы при отключении питания
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — AC1258-00 — 10.01.2014 —