You probably do not come from: Russia.  If necessary, change to: United States
  1. Продукция
  2. AC1244

AS-i блок питания

AC1244

PSU-1AC/ASI-4A

AS-i блок питания

AC1244

PSU-1AC/ASI-4A

Цена указана без НДС
Артикул недоступен - архивная позиция
Альтернативная продукция: AC1254 Сравнение продукции: AC1244 / AC1254 При выборе альтернативного датчика и принадлежностей обратите внимание на технические параметры, возможны несоответствия!

  • ce
  • asi
  • cul
  • cruus
Техническое описание
Электронные данные
Допустимое отклонение рабочего напряжения [%] 10
Номинальное напряжение АС [V] 110 / 230
Номинальная частота АС [Hz] 47...63
Диапазон входного напряжения переменного тока [V] 100...240
Класс защиты I
Защита от перенапряжения да; (< 34)
Макс. время задержки при включении [ms] 150
Выходное напряжение AS-i [V] 29,5...31,6
Кол-во контуров для подключения датчиков безопасности 1
Выходной ток AS-i [A] 4
Макс. остаточная пульсация [mV] 50
Эффективность (номинальное напряжение 230 В AC / 50 Гц) [%] 88
Предохранитель [A] 10; (внешний, Характеристика B)
Допустимые отклонения от номинальных значений параметров [W/K] 3% / K (> 60° C)
Время работы при отключении питания (номинальное напряжение 230 В AC / 50 Гц) [ms] 195
Интегрированная развязка данных да
Выходы
Защита от короткого замыкания да
Защита от перегрузок по току да
Возможно параллельное подключение выходов нет
Возможно последовательное соединение выходов нет
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] 0...70
Степень защиты IP 20
Испытания / одобрения
ЭMC
EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
AS-i классификация
AS-i сертификат 89501
Механические данные
Вес [g] 1002
Способ монтажа рейка; (TH35 (EN 60715); свободное пространство для охлаждения за счёт естественной конвекции 20 mm)
Размеры [mm] 136 x 50 x 144
Материал AlMg3; стальной лист; PC
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
питание шины AS-i светодиод, зелёный
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Соединение винтовые клеммы:
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — AC1244-00 — 29.03.2010 —