1. Главная страница
  2. Продукция
  3. ПЛК и промышленные сетевые интерфейсы
  4. Блоки питания и мониторы AS-интерфейс
  5. AS-i блоки питания
  6. AC1221

AS-i блок питания

AC1221

PSU-1AC/ASI-1,9A

AS-i блок питания

AC1221

PSU-1AC/ASI-1,9A

  • Надежное питание модулей, датчиков и актуаторов
  • Высокая помехоустойчивость и достаточная резервная мощность для выравнивания токовых пиков
  • Надежное отделение от помех от первичного питания
  • Компактное исполнение
  • Низкий нагрев шкафа управления благодаря высокой эффективности
Цена указана без НДС
{{ifmVariantName}}


  • ce
  • asi
  • cul
  • cruus
Техническое описание
Электронные данные
Допустимое отклонение рабочего напряжения [%] 10
Номинальное напряжение АС [V] 110 / 230
Номинальная частота АС [Hz] 47...63
Диапазон входного напряжения переменного тока [V] 100...240
Класс защиты II
Защита от перенапряжения да; (< 34 V)
Макс. время задержки при включении [ms] 380
Выходное напряжение AS-i [V] 29,5...31,6
Выходная мощность (постоянная) [W] 60
Кол-во контуров для подключения датчиков безопасности 1
Выходной ток AS-i [A] 1,9
Макс. остаточная пульсация [mV] 50
Эффективность (номинальное напряжение 230 В AC / 50 Гц) [%] 88
Предохранитель [A] 10; (внешний, Характеристика B)
Допустимые отклонения от номинальных значений параметров [W/K] 2% / K (> 60° C)
Время работы при отключении питания (номинальное напряжение 230 В AC / 50 Гц) [ms] 90
Интегрированная развязка данных да
Выходы
Защита от короткого замыкания да
Защита от перегрузок по току да
Возможно параллельное подключение выходов нет
Возможно последовательное соединение выходов нет
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] 0...70
Степень защиты IP 20
Испытания / одобрения
ЭMC
EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
AS-i классификация
AS-i сертификат 91001
Механические данные
Вес [g] 349,5
Способ монтажа рейка; (TH35 (EN 60715); свободное пространство для охлаждения за счёт естественной конвекции 30 mm)
Размеры [mm] 45 x 90 x 100
Материал PC; ABS
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
питание шины AS-i светодиод, зелёный
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Соединение Переходник "clamp": ...1,5 mm²
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — AC1221-00 — 28.04.2010 —