1. Главная страница
  2. Продукция
  3. AC1209

Более недоступно - архивная позиция

Предлагаем альтернативу: DN4012 + AC1256 – Сравнение продукции: AC1209 / DN4012
Обратите внимание на любые различия в технических данных для выбора альтернативного продукта и принадлежностей.

AS-i блок питания

PowerSupply 230VAC 2,8A 6A

AC1209

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm

  • ce
  • asi
  • cul
Технические данные в формате PDF

Technische Details
Электронные данные
Номинальное напряжение АС [V] < 230
Номинальная частота АС [Hz] 47...63
Входное напряжение АС [V] 88...132 / 184...264
Макс. время задержки при включении [ms] 350
Время задержки включения питания [s] 350
Допуск выходного напряжения [%] 2
Выходное напряжение AS-i [V] 29,5...31,6; (по PELV)
Макс. выходной ток при мин. выходном напряжении [A] 6
Кол-во контуров для подключения датчиков безопасности 1
Выходной ток AS-i [A] 2,8
Макс. остаточная пульсация [mV] 50
Защита внешнего входа > 10 A
Предохранитель [A] 8
Допустимые отклонения от номинальных значений параметров [W/K] 1 (60...70 °C)
Выходы
Защита от короткого замыкания да
Защита от перегрузок по току да
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -10...60
Степень защиты IP 20
Испытания / одобрения
ЭMC
EN 60950/A2 1993
EN 50081-1
EN 61000-6-2
MTTF [годы] 23
AS-i классификация
AS-i сертификат 16001
Механические данные
Вес [g] 1316,4
материал алюминий
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Функция 2 x светодиод, зелёный
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Соединение клеммы: ...2,5 mm²
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — AC1209-01 — 04.09.2013 —