1. Главная страница
  2. Продукция
  3. AC1208

Более недоступно - архивная позиция

Заменено на: AC1258 – Сравнение продукции: AC1208 / AC1258

AS-i блок питания

PowerSupply 230VAC 8A

AC1208

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • ce
  • asib
  • cul
Скачать
Technische Details
Электронные данные
Номинальное напряжение АС [V] < 230
Номинальная частота АС [Hz] 47...63
Входное напряжение АС [V] 88...132 / 184...264
Выходное напряжение DC [V] 29,5...31,6
Макс. время задержки при включении [ms] 30
Время задержки включения питания [s] 30
Макс. выходной ток при мин. выходном напряжении [A] 8
Кол-во контуров для подключения датчиков безопасности 1
Макс. остаточная пульсация [mV] 50
Защита внешнего входа > 10 A
Предохранитель [A] 8; (не доступен)
Допустимые отклонения от номинальных значений параметров [W/K] 1 (60...70 °C )
Выходы
Защита от короткого замыкания да
Защита от перегрузок по току да
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] 10...60
Степень защиты IP 20
Испытания / одобрения
ЭMC
EN 60950/A2 1993
EN 50081-1
EN 61000-6-2
AS-i классификация
AS-i сертификат в стадии подготовки да
Механические данные
Материал алюминий
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Функция светодиод, зелёный
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Соединение клеммы: ...2,5 mm²
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — AC1208-00 — 06.03.2003 —