1. Главная страница
  2. Продукция
  3. ПЛК и промышленные сетевые интерфейсы
  4. Технология соединения AS-интерфейс
  5. Повторители, оконечная нагрузка и проверка кабеля
  6. AC1154

AS-интерфейс адресующее устройство

Addressing unit AS-i 3.0

AC1154

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • Для простой адресации и программирования AS-i ведомых устройств
  • Индикация всех ведомых устройств на шине
  • Считывание и запись данных и параметров ведомых устройств
  • Простое считывание сообщений об ошибке
  • ЖК дисплей для отображения режима работы и адреса ведомого устройства
  • ce
Технические данные в формате PDF

Technische Details
Приложение
Применение Ввод в эксплуатацию и диагностика
Электронные данные
Защита от переполюсовки да
Условия эксплуатации
Степень защиты IP 20
AS-i классификация
AS-i версия 3.0
Расширенный режим адресации да
Механические данные
Вес [g] 445
Принадлежности
Принадлежности (поставляются в комплекте)
питание 230 V AC: 1x
Принадлежности (необязательные)
адресующий адаптер, для модуля Compact Line, E70423
разъем для адрессации, E70213
ИК адресующий адаптер, E70211
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — AC1154-00 — 16.04.2010 —