You probably do not come from: Russia.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Продукция
  3. ПЛК и промышленные сетевые интерфейсы
  4. Принадлежности для интерфейса AS
  5. Повторители, оконечная нагрузка и проверка кабеля
  6. AC1146

Диагностический модуль AS-интерфейс

AC1146

AS-i Tuner IP67

Диагностический модуль AS-интерфейс

AC1146

AS-i Tuner IP67

  • Для контроля AS-i сети
  • Для надежного контроля качества сообщения
  • Хорошо видимые светодиоды отображающие коммутационное состояние и режим работы
  • Удлинение кабеля на 200 метров без дополнительного повторителя
  • Возможно использовать в любой топологии сети
Цена указана без НДС
{{ifmVariantName}}



  • ce
  • asib
  • cul
Техническое описание
Приложение
Применение диагностический инструмент для AS-i
Электронные данные
Номинальное напряжение DC [V] 26,5...31,6
Общее потребление тока из AS-i [mA] 60
Защита от переполюсовки да
Контроль падения напряжения да
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] 0...55
Степень защиты IP 67
Испытания / одобрения
MTTF [годы] 140
Механические данные
Вес [g] 203,5
Материал PBT (полибутилентерефталат)
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
режим работы светодиод, зелёный
предупреждение светодиод, жёлтый
ошибки светодиод, красный
Принадлежности
Принадлежности (необязательные)
Нижняя часть модуля:, AC5000
Примечания
Примечания
без адресатно
Current rating of the AS-i distribution socket max. 1 A
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
контактные выводы в нижней части , FK:
Разъем: M12
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — AC1146-00 — 09.08.2006 —