1. Главная страница
  2. Продукция
  3. ПЛК и промышленные сетевые интерфейсы
  4. Мастеры AS-интерфейс
  5. ControllerE, SmartLink: Мастеры AS-интерфейс / шлюзы
  6. AC1027

Запасные части для систем Кронес необходимо приобрести прямо у компании Кронес.
Данный прибор напрямую несовместим.

Шлюз AS-i PROFIBUS DP с ПЛК

ControllerE 1Mstr DP RS232

AC1027

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • С встроенным функционированием ПЛК
  • Надежный и быстрый обмен данными с уровнем актуатора датчика
  • Цветной дисплей для отображения состояния всех AS-i ведомых устройств
  • Удобная и простая для пользователя конфигурация, настройка и диагностика
  • Меню с интуитивным функционированием
  • ce
  • eac
  • asib
Технические данные в формате PDF

Technische Details
Приложение
Применение децентрализованный контроллер; Шлюз PROFIBUS DP
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 24 DC
Сопротивление изоляции [V] 500
Потребление тока [mA] < 500
Общее потребление тока из AS-i [mA] 10
Макс. потребляемая мощность [VA] 10
Количество AS-i мастеров 1
Разделение потенциалов да
Интерфейсы
Коммуникационный интерфейс RS232; PROFIBUS
PROFIBUS
Стандарт передачи EN 50170
Скорость передачи 12 MBaud
Протокол Profibus DP
RS232
Скорость передачи 9600...115200 Baud
Метод подключения RJ11
Дополнение электрически изолированные
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] 0...60
Температура хранения [°C] -20...70
Макс. допустимая относительная влажность воздуха [%] 95
Степень защиты IP 20
AS-i классификация
AS-i версия 2.1
AS-i профиль M3
AS-i сертификат в стадии подготовки да
Механические данные
Вес [g] 550,5
Корпус корпус для установки на DIN рейку
Материал алюминий; стальной лист оцинкованный
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Функция 2 x светодиод, красный
2 x светодиод, зелёный
2 x светодиод, жёлтый
Графический ЖК-дисплей
Примечания
Примечания
Запасные части для систем Кронес необходимо приобрести прямо у компании Кронес.
Данный прибор напрямую несовместим.
Рекомендации Запасные части для систем Кронес необходимо приобрести прямо у компании Кронес.; Данный прибор напрямую несовместим.
Упаковочная величина 1 шт.
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — AC1027-00 — 29.01.2015 —