1. Главная страница
  2. Продукция
  3. AC1004

Более недоступно - архивная позиция

Предлагаем альтернативу: AC1334 – Сравнение продукции: AC1004 / AC1334
Обратите внимание на любые различия в технических данных для выбора альтернативного продукта и принадлежностей.

AS-интерфейс ПЛК

CONTR 2MSTR 1RS232C

AC1004

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm

  • ce
  • asi
  • cul
Скачать
Technische Details
Приложение
Применение Mini-ПЛК для предварительной обработки сигналов
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 22...30 DC; (24 DC; по PELV)
Сопротивление изоляции [V] 500
Общее потребление тока из AS-i [mA] 80
Макс. потребляемая мощность [VA] 10
Разделение потенциалов да
Выходы
Электрическое исполнение AS-i
интерфейсы
Коммуникационный интерфейс RS232
RS232
Количество интерфейсов R232 1
Скорость передачи 4800...62400 Baud
Метод подключения SUB-D
Тип использования программирование
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] 0...60
Температура хранения [°C] -20...70
Макс. допустимая относительная влажность воздуха [%] 95
Степень защиты IP 20
Испытания / одобрения
Устойчивость к ударам/вибрации < 15 g (11ms) / < 55 Hz (0.5mm)
AS-i классификация
AS-i профиль M1
AS-i сертификат 22502
Механические данные
Корпус корпус для установки на DIN рейку
материал алюминий
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Функция контроля 2 x светодиод, красный
2 x светодиод, зелёный
2 x светодиод, жёлтый
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Соединение винтовые клеммы: 7 x
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — AC1004-00 — 19.06.2012 —