You probably do not come from: Russia.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Датчики позиционирования и обнаружения объектов
  4. Датчики обратной связи для запорно-регулирующих приводов
  5. Набор для автоматизации вентильных приводов
  6. AC0021

AS-интерфейс для автоматизации пневматических четвертьоборотных приводов

AC0021

Added Value package AS-i T5

AS-интерфейс для автоматизации пневматических четвертьоборотных приводов

AC0021

Added Value package AS-i T5

  • Полный комплект автоматизации для быстрой настройки
  • Для контроля положения клапанов
  • Для надежной обратной связи на вентильных приводах
  • С мониторингом срабатывания и ошибок электромагнитного клапана
  • Быстрый и безопасный монтаж с помощью лишь 3 винтов
Цена указана без НДС
{{ifmVariantName}}


Техническое описание
Механические данные
Вес [g] 1056,5
Принадлежности
Комплект поставки
Сдвоенный датчик для исполнительных устройств с обратной связью: 1, AC2316
Инициаторы для индуктивных датчиков: 1, E12517
распорная втулка: 1, E12526
электромагнитный клапан: 1, Norgren Herion 2623079303602400
Глушитель: 2, 0014600
Соединительный кабель: 1, E10817
Плоский изоляционный кабельный разъем: 1, E70471
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — AC0021-00 — 27.08.2021 —