Для безопасной посадки

ifm принадлежности для всех применений

Правильная установка и надёжное крепление датчика имеют важное значение для надежного функционирования. Легко, быстро и надёжно - крепежные уголки, зажимы, монтажные пластины, адаптеры или полные монтажные наборы - благодаря принадлежностям от ifm вы всегда в безопасности.

Найдите подходящий продукт с помощью селектора

Ассортимент продукции включает в себя не только компоненты для стандартных применений, но и продукцию, изготовленную согласно специфическим требованиям различных отраслей промышленности. Кроме датчиков позиционирования и физических величин, в ассортимент входят также датчики для контроля угловых и линейных перемещений и компоненты систем безопасности. Кроме того, ifm предлагает продукты для обработки изображения и связи, а также системы идентификации для подвижной техники.

Звоните нам +7 (495) 921-44-14

Свяжитесь с нашим отделом технической поддержки, специалисты которого поддержат вас благодаря ноу-хау в области применения, ответят на ваши вопросы и обработают ваши заказы. Мы работаем с понедельника по пятницу с 8:00 до 18:00. Сервисный центр ifm - для уникального тесного контакта с клиентами.

Надежное и безотказное производство

Продукция ifm отличается инновационностью и превосходной надежностью. Гарантия 5 лет. Используйте продукцию ifm зная, что вы нашли идеального партнёра для автоматизации.