1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Принадлежности
  4. Защита приборов
  5. Коаксиальные трубки для датчиков уровня

Защита приборов - Климатические трубки для датчиков уровня

  • Для использования в среде с низкой диэлектрической постоянной
  • Эффективная защита от электромагнитных помех
  • Надежное обнаружение масла и маслосодержащих сред
  • Минимальное расстояние до стенки резервуара не требуется


Коаксиальные трубки для датчиков уровня

Коаксиальная трубка необходима для правильного функционирования датчика уровня LR в среде с низкой диэлектрической постоянной. Коаксиальная трубка предлагает эффективную защиту от электромагнитных помех для надежного обнаружения масла и маслосодержащей среды. В случае использования датчика уровня LR с коаксиальной трубкой, нет необходимости соблюдать минимальные расстояния до стенок резервуара