1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Принадлежности
  4. Защита приборов
  5. Охлаждающие и защитные корпуса для датчиков измерения расстояния

Защита приборов - Охлаждающие и защитные корпуса для датчиков измерения расстояния

  • Использование при температуре окружающей среды до 180 °C
  • Прочный металлический корпус с встроенным контуром охлаждения
  • Возможно охлаждение водой или воздухом
  • Надежная защита от очень сложных условий окружающей среды
  • Датчики измерения расстояния типа O1D


Охлаждающий и защитный кожух для датчиков измерения расстояния

В случае температуры окружающей среды, доходящей до 180 °C, мощную электронику необходимо принудительно охлаждать, чтобы защитить её от перегрева. С помощью охлаждающего кожуха, датчик измерения расстояния O1D теперь можно использовать также в среде с высокой температурой, например, в сталелитейной промышленности.
После подключения к контуру охлаждения с помощью стандартных 3/8" трубных соединений, температуру внутри охлаждающей камеры можно снижать на температуру, подходящую для электроники.
Если в охлаждении нет необходимости, эту же камеру можно использовать в качестве защитного кожуха для эксплуатации датчика в сложных условиях эксплуатации.