1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Принадлежности
  4. Принадлежности для интерфейса AS
  5. Джамперные кабели для гигиенических областей и влажных сред

Принадлежности для интерфейса AS - Джамперные кабели для гигиенической среды

  • Технология подключения соответствует стандарту M12 и М8 (EN 61076)
  • Постоянное, надежное уплотнение даже при установке без инструментов
  • Высокая степень защиты благодаря использованию профилированного уплотнительного кольца
  • Гайка защищена от ударов и вибрации благодаря защитному кольцу с пилообразным профилем
  • Светодиоды хорошо видны даже при ярком освещении