You probably do not come from: Russia.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Блоки питания
  4. Электронные выключатели цепи 24 В DC

Электронные выключатели цепи 24 В DC

Электронные предохранители 24 В DC

Электронные предохранители постоянно контролируют вторичную цепь 24 В и отключают её в случае неисправности. Электронные выключатели также отключают цепи, в ситуациях, в которых механические тормоза часто не срабатывают, например, в случае перегрузки цепи с длинными проводами.
Система имеет модульную структуру и состоит из блока питания и, устанавливаемыми рядом друг с другом, блоками предохранителей. Эти модули можно установить рядом с головным модулем с помощью простого зажимного механизма, полностью без каких-либо мостиков или перемычек. Простая установка и упрощенная проводка снижают затраты и время. К модулю можно подключить до 10 модулей безопасности стандартного исполнения и до 8 модулей безопасности в исполнении с IO-Link.
Предохранители оснащены светодиодом для сигнализации срабатывания модуля, если он активен и насколько он используется. Каждый модуль имеет два канала. С помощью кнопок, каждый канал блока питания можно активировать, деактивировать или сбрасывать отдельно. Исполнение с IO-Link разрешает удаленную конфигурацию и эксплуатацию модулей.