1. Главная страница
  2. Продукция
  3. IO-Link
  4. ПО IO-Link
  5. LR DEVICE

LR DEVICE

  • Универсальная настройка параметров и визуализация для всех датчиков с IO-Link и мастеров IO-Link (AL1xxx)
  • Простое и четкое отображение рабочих значений
  • Укороченное время настройки в процессе ввода в эксплуатацию
  • Автоматическая идентификация подключенных датчиков и онлайн доступ в поисковик IODD
  • Облегченный процесс замены неисправного прибора


LINERECORDER SENSOR 4.0 - Программное обеспечение для настройки параметров датчиков с IO-Link

LINERECORDER SENSOR, это программное обеспечение для простой онлайн и офлайн настройки параметров датчиков с IO-Link с помощью USB-адаптера. Оно разрешает постоянную настройку параметров и визуализацию всех датчиков и актуаторов с интерфейсом IO-Link.
Стандартными функциями являются: импорт IODD файлов и автоматическая идентификация подключенных датчиков. Четкое отображение настраиваемых параметров позволяет простое определение функций прибора. Наборы параметров можно сохранить и переносить. Их также можно архивировать в виде pdf-файлов в целях сохранения документации. Рабочие значения отображаются в ходе установки. Это помогает пользователю оптимизировать параметры для данного применения и обеспечивает бесперебойную работу завода.