You probably do not come from: Russia.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Продукция
  3. IO-Link
  4. Рабочие датчики с IO-Link
  5. Преобразователь температуры с дисплеем

IO-Link - Датчики температуры с дисплеем

  • Высокая степень защиты для соответствия требованиям пищевой и питьевой промышленности
  • Очень высокая динамика срабатывания и короткое время задержки включения
  • Хорошо видимый 4-значный светодиодный дисплей
  • Точный аналоговый выход и удобная коммуникация через IO-Link

IO-Link - Датчики температуры с дисплеем

Преобразователи температуры с дисплеем

Преобразователи температуры серии TD точно измеряют температуру среды в баках и резервуарах. Благодаря компактному, гигиеническому исполнению и встроенному резьбовому соединению они идеально подходят для применения в пищевой промышленности и производстве напитков. Датчики оснащены дисплеем для локального отображения температуры.
Благодаря высокой степени защиты, литому корпусу из нержавеющей стали и высокой устойчивости к давлению, датчики прекрасно подходят для применения в тяжелых условиях эксплуатации.
Датчики предлагаются с различной длиной зондов, резьбовым соединением и диапазоном измерения. Множество адаптеров упрощает внедрение датчика в производственный процесс.
Датчики могут использоваться как 2-проводные или 4-проводные. При применении датчика в качестве 4-проводного, его можно сконфигурировать через IO-Link, например, с помощью USB-интерфейса. Программное обеспечение LINERECORDER SENSOR используется для визуализации, переноса и хранения наборов параметров.